![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404464-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 1600 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404530-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de aluminio horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404531-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de cobre horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404463-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404465-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX-IS 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA