![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446160-WEB-L.jpg)
Pasacables superior 5U 19 pulgadas
LCS
LEGRAND
Pasacables superior 5U 19 pulgadas
REF. 446160
EAN.
3414971173767
Rack superior para soportar el espacio de rack adicional por encima de los racks o armarios existentes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
647,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nivel de ensamblado | Delante y detrás |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 0 |
Type of ventilation | None |
Width | 254 mm |
Altura | 1981.2 mm |
Profundidad | 385 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Número de unidades de altura (UA) | 5 |
Capacidad de carga máxima | 29 kg |
With roof plate | No |
---|---|
With front door | No |
With sidewall | No |
Demountable | Yes |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN