![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611269_pw_127198.jpg)
Pasamuros acodado para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Pasamuros acodado para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611309
EAN.
3245066113098
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Pas-muros acodado - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
7,86 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 60 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 103.4 mm |
Height | 61.5 mm |
Depth | 110.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN