![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611270-LEGRAND.jpg)
Pasamuros recto para canal FLUIDQUINT 40x70 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Pasamuros recto para canal FLUIDQUINT 40x70 - Color blanco
REF. 611270
EAN.
3245066112701
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Pas-muros recto - 40x70 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
4,11 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 70 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 40 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura | 104 mm |
Altura | 56.1 mm |
Profundidad | 25 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN