![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611270_pw_127199.jpg)
Pasamuros recto para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Pasamuros recto para canal FLUIDQUINT 60x100 - Color blanco
REF. 611310
EAN.
3245066113104
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Pas-muros recto - 60x100 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
4,71 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 60 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 134.4 mm |
Altura | 76.8 mm |
Depth | 27.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN