Pasarela KNX DALI DIN 16 Grupos
KNX
LEGRAND
Pasarela KNX DALI DIN 16 Grupos
REF. 002665
EAN.
3414972052276
Pasarela KNX/DALI que opera entre el bus KNX y el bus DALI para controlar hasta 16 grupos DALI.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
396,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Actuador de atenuación |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | No |
Extensiones de entrada | No |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de salidas | 1 |
Apto para aumento de potencia | No |
Tipo de carga | Universal |
Voltage | 85-300 V |
---|---|
Posibilidad de servicio en paralelo | No |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Compatible con Casambi | No |
Anchura | 69 mm |
Altura | 91 mm |
Profundidad | 70 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Neutro obligatorio | No |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Cable section | 0.5-3.31 mm² |
Direccionable | Si |
Método de operación | KNK |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/16738/20
(0.79 Mo)
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN