![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036242-WEB-L.jpg)
Patas (4) de regulación en fondo - para caja Marina a partir de fondo 200mm
Armarios industriales
LEGRAND
Patas (4) de regulación en fondo - para caja Marina a partir de fondo 200mm
REF. 036242
EAN.
3245060362423
Conjunto de regulación en fondo para cajas con fondo superior o igual a 200 mm, para placa o chasis - Juego de 4 patas, incluye tornillería.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
39,19 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 40 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Depth | 35 mm |
Max. load capacity | 144 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN