Patas de fijación (4) mural para cajas XL³ 125
XL³ 125
LEGRAND
Patas de fijación (4) mural para cajas XL³ 125
REF. 401856
EAN.
3245064018562
Juego de soportes de montaje, para montaje en pared, para tablero de distribución de montaje en superficie Practibox S.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
18,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Piezas/Juego de fijación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Material | Plástico |
Anchura | 30 mm |
Altura | 62.8 mm |
---|---|
Profundidad | 9.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-40 °C |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN