![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Patas de fijación mural (4) - para caja Atlantic - 300 kg - Zamak RAL 7035
Armarios industriales
LEGRAND
Patas de fijación mural (4) - para caja Atlantic - 300 kg - Zamak RAL 7035
REF. 036401
EAN.
3245060364014
Patas de fijación mural - Juego de 4 patas - Para carga de 300 kg - Zamak RAL 7035 - Utilización en posición vertical u horizontal - Suministradas con embellecedor - Con un techo, solo instalación horizontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
77,65 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
---|---|
Max. load capacity | 300 kg |
Material | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN