![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036406-WEB-L.jpg)
Patas de fijación mural (4) - para caja Atlantic inoxidable 304 L - 300 kg
Armarios industriales
LEGRAND
Patas de fijación mural (4) - para caja Atlantic inoxidable 304 L - 300 kg
REF. 036406
EAN.
3245060364069
Patas inoxidables para fijación mural - Para carga de 300 kg - Utilización en posición vertical u horizontal - Suministradas con tornillería inoxidable - Juego de 4 patas - 304 L.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
140,27 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 47.5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 28 mm |
Max. load capacity | 300 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN