![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036409-WEB-L.jpg)
Patas de fijación mural (4) - para caja Marina Alt. de 400 a 1200mm - 150 kg
Armarios industriales
LEGRAND
Patas de fijación mural (4) - para caja Marina Alt. de 400 a 1200mm - 150 kg
REF. 036409
EAN.
3245060364090
Juego de 4 patas - Para cajas con altura de 400 a 1200mm - Para carga de 150 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
57,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 41 mm |
---|---|
Max. load capacity | 150 kg |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN