Patas de fijación mural (4) - para cajas industriales/Marina Alt. 300mm - 100 kg
Armarios industriales
LEGRAND
Patas de fijación mural (4) - para cajas industriales/Marina Alt. 300mm - 100 kg
REF. 036408
EAN.
3245060364083
Juego de 4 patas - Para cajas con altura de 300mm - Para carga de 100 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
36,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building height | 200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 160 mm |
Width | 25 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 14.5 mm |
---|---|
Max. load capacity | 100 kg |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN