![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Patas de fijación mural para cajas Plexo³
Plexo³
LEGRAND
Patas de fijación mural para cajas Plexo³
REF. 001969
EAN.
3245060019693
Juego de 4 orejetas de montaje en pared para cajas Plexo³ y unidades combinadas P17.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
44,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Soporte de fijación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Material | Plástico |
Anchura | 85 mm |
Altura | 32 mm |
---|---|
Profundidad | 15 mm |
Temperatura de funcionamiento | -15-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-40 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN