![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646853-WEB-R.jpg)
PDU 0-U con 24 bases Schuko y cable 3m con clavija IEC 32A
PDU
LEGRAND
PDU 0-U con 24 bases Schuko y cable 3m con clavija IEC 32A
REF. 646853
EAN.
3414970765734
PDU cero-U 24 x 2P+E tomas alemanas para proporcionar energía eléctrica a equipos informáticos en gabinetes de 19 pulgadas. Montaje vertical en el armario. Equipado con un MCB C16 10kA 1P+N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
517,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión de montaje (estandarizada) | Métrico |
---|---|
Tamaño de montaje | 1277 mm |
Dirección de montaje | Vertical |
Conexión eléctrica | Conector con cable |
Ejecución de la conexión eléctrica | CEE 32 A |
Longitud de cable | 3 m |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 24 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas C13 | 0 |
Número de tomas C19 | 0 |
Número de tomas C20 | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de unidades de altura (UA) | 29 |
Longitud | 1294 mm |
Anchura | 52 mm |
Profundidad | 90 mm |
Tensión de alimentación | 230 V |
Categoría de sobretensión | 2 |
Filtro EMC | No |
Conmutable | No |
SNMP | No |
Con pantalla | No |
---|---|
Evaluación | Local |
Con indicador LED | No |
Con fusible | No |
Amperímetro | No |
Medición de temperatura | No |
Incluye accesorios de montaje | Si |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 32-32 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 0 kA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 9017 |
Método de conexión | Soldar |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 4-4 mm² |
Diámetro máximo de entrada de cables | 17 mm |
Número de interruptores diferenciales | 0 |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN