PDU 1-U 19" con 6 bases Schuko, protección sobretensión y cable 3m con clavija 16A 2P+T
PDU
LEGRAND
PDU 1-U 19" con 6 bases Schuko, protección sobretensión y cable 3m con clavija 16A 2P+T
REF. 646836
EAN.
3414970765581
PDU 19 pulgadas 1U con 6 salidas estándar alemanas 2P+T, para alimentar equipos en gabinetes de 19 pulgadas. Con carcasa de aluminio, módulos de enchufe, una solución de montaje y terminación. Con SPD adicional.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
78,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión de montaje (estandarizada) | 482,6 mm (19 pulgadas) |
---|---|
Tamaño de montaje | 465.1 mm |
Dirección de montaje | Horizontal/vertical |
Conexión eléctrica | Conector con cable |
Longitud de cable | 3 m |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 6 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas C13 | 0 |
Número de tomas C19 | 0 |
Número de tomas C20 | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Longitud | 465 mm |
Anchura | 44.3 mm |
Profundidad | 52.5 mm |
Tensión de alimentación | 230 V |
Categoría de sobretensión | 2 |
Filtro EMC | No |
Conmutable | No |
SNMP | No |
Con pantalla | No |
---|---|
Evaluación | Local |
Con indicador LED | Si |
Con fusible | No |
Amperímetro | No |
Medición de temperatura | No |
Incluye accesorios de montaje | Si |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 1 mA |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 5 kA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 9017 |
Método de conexión | No aplicable |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Diámetro máximo de entrada de cables | 10 mm |
Número de interruptores diferenciales | 0 |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN