PDU de 19 pulgadas, 2U con 9 salidas toma schuko y un disyuntor.
PDU
LEGRAND
PDU de 19 pulgadas, 2U con 9 salidas toma schuko y un disyuntor.
REF. 646832
EAN.
3414971099012
PDU de 19 pulgadas, 2U con 9 salidas toma schuko negras y un disyuntor 1P MCB C16 6kA ref. 413606. 1 fase, 230V, 16A. Potencia máx. 3,7kW. Con cable 3G 1.5 PVC HO5VVF de 3 metros. IP40, IK07. Perfil de aluminio, tomas en PC/ABS.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
103,21 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting dimension (standardised) | 482.6 mm (19 inch) |
---|---|
Tamaño de montaje | 482.6 mm |
Mounting direction | Horizontal |
Electrical connection | Connection cable with plug |
Cable length | 3 m |
Número de interruptores automáticos | 1 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 9 |
Number of socket outlets with earth pin | 0 |
Number of C13 socket outlets | 0 |
Number of C19 socket outlets | 0 |
Number of C20 socket outlets | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Number of height units | 2 |
Length | 465 mm |
Width | 88.6 mm |
Depth | 52.5 mm |
Supply voltage | 230 V |
Over voltage category | 2 |
Mains filter | No |
Switchable | No |
SNMP | No |
With display | No |
---|---|
Evaluation | Local |
With LED indication | No |
With fuse | No |
Ampere meter | No |
Temperature measurement | No |
With mounting material | Yes |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0 mA |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 0 kA |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Maximum Input cable diameter | 10 mm |
Number of RCCBs | 0 |
Connected object | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN