PDU Cero-U con conmutación y medición - 21C13+3C19 - cable 3m y clavija 16A 2P+T
PDU
LEGRAND
PDU Cero-U con conmutación y medición - 21C13+3C19 - cable 3m y clavija 16A 2P+T
REF. 646022
EAN.
3414971617872
PDU de Cero-U con co-mutación y-medición 21 bases C13 + 3 bases C19 IEC 60320 cable de alimentación 3-m con clavija 16A 2P+T.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
1 879,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión de montaje (estandarizada) | Métrico |
---|---|
Tamaño de montaje | 1589 mm |
Dirección de montaje | Vertical |
Conexión eléctrica | Conector con cable |
Ejecución de la conexión eléctrica | CEE 32 A |
Longitud de cable | 3 m |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 24 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 24 |
Número de tomas C13 | 21 |
Número de tomas C19 | 3 |
Número de tomas C20 | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de unidades de altura (UA) | 0 |
Longitud | 1539 mm |
Anchura | 52 mm |
Profundidad | 73 mm |
Tensión de alimentación | 230 V |
Categoría de sobretensión | 2 |
Filtro EMC | No |
Conmutable | Si |
SNMP | Si |
Con pantalla | Si |
Evaluación | A distancia |
---|---|
Con indicador LED | Si |
Con fusible | No |
Amperímetro | Si |
Medición de temperatura | Si |
Incluye accesorios de montaje | Si |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 2.5 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 9017 |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Capacidad de los bornes | 4-4 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Diámetro máximo de entrada de cables | 18 mm |
Número de interruptores diferenciales | 0 |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Red |
Medio de programación | Software web |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN