PDU vertical trifásica 24xC13 + 12xC19 tomas 16A con bloqueo IEC 60309
PDU
LEGRAND
PDU vertical trifásica 24xC13 + 12xC19 tomas 16A con bloqueo IEC 60309
REF. 646911
EAN.
3414971972919
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
824,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión de montaje (estandarizada) | Métrico |
---|---|
Tamaño de montaje | 1158 mm |
Dirección de montaje | Vertical |
Conexión eléctrica | Conector con cable |
Ejecución de la conexión eléctrica | CEE 16 A |
Número de fases | 3 |
Longitud de cable | 3 m |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 36 |
Número de tomas C13 | 24 |
Número de tomas C19 | 12 |
Número de tomas C20 | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de conectores RJ45 | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Longitud | 1146 mm |
Anchura | 52 mm |
Profundidad | 85 mm |
Tensión de alimentación | 415 V |
Con módulo de protección contra sobretensiones | No |
Categoría de sobretensión | 2 |
Filtro EMC | No |
Conmutable | No |
Con aparato de medida | No |
Función de control | No |
---|---|
SNMP | No |
Con pantalla | No |
Evaluación | Otros |
Con indicador LED | No |
Con fusible | No |
Amperímetro | No |
Medición de temperatura | No |
Incluye accesorios de montaje | Si |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 0 kA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 9017 |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-6 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Diámetro máximo de entrada de cables | 19 mm |
Número de disyuntores | 0 |
Número de interruptores diferenciales | 0 |
Número de tomas CX | 0 |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-NN23O9J5 001
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
2 documentos
Firmware
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN