![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404938-LEGRAND.jpg)
Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos
Repartidores
LEGRAND
Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos
REF. 404938
EAN.
3245064049382
Peine bipolar - Suministrado con protecciones en los extremos - Longitud: 12 módulos - Número máximo de equipos conectables: 6.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
20,74 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad | 11 mm |
---|---|
Número de fases | 2 |
Número de polos | 2 |
Apto para varios dispositivos | 6 |
Medida de división | 35.5 mm |
Sección | 10 mm² |
Longitud | 214 mm |
Puede ser cortado a medida | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Pin |
Aislado | Si |
Picos de tensión nominal | 2 kV |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 0.63 kA |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 400 V |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 1.2 kA |
Apto para dispositivos con conductor neutro | No |
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar | No |
Color | Gris |
Altura | 25 mm |
Número de filas | 1 |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de barra colectora suministrado | Horizontal |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN