Pasar al contenido principal
Logo print

Peine de alimentación universal bipolar - Longitud 1m

Repartidores LEGRAND

Peine de alimentación universal bipolar - Longitud 1m

REF. 404939 EAN. 3245064049399

Peine bipolar - Longitud: 56 módulos (1 m) - Número máximo de equipos conectables: 28.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
120,06 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de fases 2
Número de polos 2
Apto para varios dispositivos 28
Medida de división 35.5 mm
Sección 16 mm²
Longitud 1000 mm
Puede ser cortado a medida Si
Ancho en número de espacios modulares 56
Intensidad nominal permanente Iu 63 A
Ejecución de la conexión eléctrica Pin
Aislado Si
Picos de tensión nominal 2 kV
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq 0.63 kA
Tensión de servicio nominal máxima Ue 400 V
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw 1.92 kA
Apto para dispositivos con conductor neutro No
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar No
Color Gris
Temperatura de funcionamiento -20-50 °C
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Tipo de barra colectora suministrado Horizontal

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental