Pasar al contenido principal
Logo print

Peine de alimentación universal tetrapolar - 12 módulos

Repartidores LEGRAND

Peine de alimentación universal tetrapolar - 12 módulos

REF. 404944 EAN. 3245064049443

Peine tetrapolar - Suministrado con protecciones en los extremos - Longitud: 12 módulos - Número máximo de equipos conectables: 3.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
38,42 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of phases 3
Number of poles 4
Suitable for number of devices 3
Module width 17.7 mm
Cross section 10 mm²
Length 214 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 12
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Pin
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.2 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental