![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo 3 pisos - para 12 bornas de paso de 5mm - marrón
Viking 3
LEGRAND
Peine para Borna Viking 3 tornillo 3 pisos - para 12 bornas de paso de 5mm - marrón
REF. 037546
EAN.
3245060375461
Peine para bornas con tornillo 3 pisos - Para pisos inferior e intermedio de las bornas ref. 0 371 51/52 - Montaje lateral - Aislados y separables - Para 12 bornas de paso de 5mm - marrón.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
7,33 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 12 |
Rated current In | 24 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 5 mm |
Colour | Brown |