Pasar al contenido principal
Logo print

Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 borna - paso de 6

Viking 3 LEGRAND

Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 borna - paso de 6

REF. 037504 EAN. 3245060375041

Peine para bornas con tornillo y resorte - Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Aislados y divisibles - Conexión consecutiva o alterna - Para 10 bornas de paso de 6mm - rojo - Ref. 0 371 56: solo piso inferior.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
4,87 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 10
Rated current In 32 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 6 mm
Colour Red

Documentación

1 documento
Manual de uso
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles