![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037505-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 6
Viking 3
LEGRAND
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 6
REF. 037505
EAN.
3245060375058
Peine para bornas con tornillo y resorte - Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Aislados y divisibles - Conexión consecutiva o alterna - Para 2 bornas de paso de 6mm - rojo - Ref. 0 371 56: solo piso inferior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,88 €
/
1 piece
Embalaje:
50 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 32 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 6 mm |
Colour | Red |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN