Pasar al contenido principal
Logo print

Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 8

Viking 3 LEGRAND

Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 8

REF. 037508 EAN. 3245060375089

Peine para bornas con tornillo y resorte - Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Aislados y divisibles - Conexión consecutiva o alterna - Para 2 bornas de paso de 8mm - rojo - Excepto ref. 0 371 92.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,03 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 2
Rated current In 41 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 8 mm
Colour Red

Documentación

1 documento
Manual de uso
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)