-
Número de fases
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de fases
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Accesorio
-
Intensidad nominal
-
Recambio
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Medida de división
-
Medida de división
-
Sección
-
Sección
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Longitud
-
Longitud
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Puede ser cortado a medida
-
Apto para conductores masivos
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Apto para conductores trenzados
-
Tipo de montaje
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Aislado
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Picos de tensión nominal
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Número de salidas
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - salida
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Sección del conductor - entrada AWG
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tipo de barra colectora suministrado
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Peine de alimentación universal 2P con alimentación tetrapolar - Longitud 1m
Sin IVA
Peine de alimentación universal tetrapolar - Longitud 1m
Sin IVA
Peine de alimentación universal tripolar - Longitud 1m
Sin IVA
Peine de alimentación universal bipolar - Longitud 1m
Sin IVA
Peine de alimentación universal 2P con alimentación tetrapolar -12 módulos
Sin IVA
Peine de alimentación universal tetrapolar - 12 módulos
Sin IVA
Peine de alimentación universal tripolar - 12 módulos
Sin IVA
Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos
Sin IVA
Borna de conexión para todo tipo de peines de alimentación - sección de 6 a 35mm²
Sin IVA
Accesorio de protección de los dientes de los peines universales
Sin IVA
Protector para los extremos de los peines tetrapolares y bipolar equilibrado en 3 fases de 1 m longitud
Sin IVA
Protector para los extremos de los peines bipolares y tripolares de 1 metro de longitud
Sin IVA