Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of phases
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Module width
-
Cross section
-
Type of electric connection
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Rated permanent current Iu
-
Can be cut to size
-
Insulated
-
Rated surge voltage
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Busbar type supplied
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405026-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 405026
Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 6 filas
304,43 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405025-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 405025
Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 5 filas
285,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405024-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 405024
Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 4 filas
203,34 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405023-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 405023
Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 3 filas
158,29 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.