![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/405035-LEGRAND-1000.jpg)
Peines verticales VX³ auto - 125A - para cajas 5 filas
VX³/HX³
LEGRAND
Peines verticales VX³ auto - 125A - para cajas 5 filas
REF. 405035
EAN.
3245064050357
Montaje en las cajas XL³ 160, XL³ 400 - Capacidad: - alimentación: 16 a 35 mm² (flexible)/50 mm² (rígido) - salidas: 6 a 16 mm² (flexible o rígido) - Para caja 5 filas - Altura: 631mm - 8 salidas por fase (x3) + 12 salidas neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
403,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 36 |
Suitable for number of devices | 8 |
Module width | 150 mm |
Cross section | 50 mm² |
Length | 631 mm |
Can be cut to size | No |
Rated permanent current Iu | 125 A |
Type of electric connection | Other |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 6 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Vertical |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN