Peines verticales VX³ auto - 125A - para cajas 6 filas
VX³/HX³
LEGRAND
Peines verticales VX³ auto - 125A - para cajas 6 filas
REF. 405036
EAN.
3245064050364
Montaje en las cajas XL³ 160, XL³ 400 - Capacidad: - alimentación: 16 a 35 mm² (flexible)/50 mm² (rígido) - salidas: 6 a 16 mm² (flexible o rígido) - Para caja 6 filas - Altura: 756mm - 10 salidas por fase (x3) + 15 salidas neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
480,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fases | 3 |
---|---|
Número de polos | 45 |
Apto para varios dispositivos | 10 |
Medida de división | 150 mm |
Sección | 50 mm² |
Longitud | 756 mm |
Puede ser cortado a medida | No |
Intensidad nominal permanente Iu | 125 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Otros |
Aislado | Si |
Picos de tensión nominal | 2 kV |
---|---|
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 0.63 kA |
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 400 V |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 6 kA |
Apto para dispositivos con conductor neutro | Si |
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar | No |
Color | Gris |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de barra colectora suministrado | Vertical |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN