Pasar al contenido principal
Logo print

Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 3 filas

VX³/HX³ LEGRAND

Peines verticales VX³ auto - 63A - para cajas 3 filas

REF. 405023 EAN. 3245064050234

Montaje en las cajas Plexo³, XL³ 125, XL³ 160 - Capacidad: - alimentación: 6 a 16 mm² (flexible)/25 mm² (rígido) - salidas: 4 a 10 mm² (flexible o rígido) - Para caja 3 filas - 4 salidas por fase (x3) + 6 salidas neutro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
158,29 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of phases 3
Number of poles 18
Suitable for number of devices 4
Module width 150 mm
Cross section 25 mm²
Length 336 mm
Can be cut to size No
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Other
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 3 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Vertical

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE04826AA_03.pdf pdf (1.85 Mo)
Hoja técnica
F01493EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Declaración de construcción
Hoja técnica
F01493FR-02.pdf pdf (0.62 Mo)
1 documento
3D Autocad
405023.dwg dwg (1.01 Mo)