![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020201-LEGRAND-1000.jpg)
Perfil 1 posición XL³ 400 - para equipos modulares y Vistop hasta 160 A
XL³ 160/400
LEGRAND
Perfil 1 posición XL³ 400 - para equipos modulares y Vistop hasta 160 A
REF. 020201
EAN.
3245060202019
Conjunto compuesto de un perfil simétrico y 2 escuadras de fijación - Admiten las abrazaderas ref. 0 200 94 perfil simétrico 1 posición - Para equipos modulares y Vistop de hasta 160A - Se fijan sobre los montantes funcionales en XL³ 400.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
36,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 15 mm |
---|---|
Longitud | 600 mm |
Altura | 35 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN