Pasar al contenido principal
Logo print

Perfil de aluminio 2 posiciones XL³ 400 - para DPX³ 160/250/DPX-IS 250

XL³ 160/400 LEGRAND

Perfil de aluminio 2 posiciones XL³ 400 - para DPX³ 160/250/DPX-IS 250

REF. 020206 EAN. 3245060202064

Conjunto compuesto por un perfil simétrico y 2 escuadras de fijación - Admiten las abrazaderas de cableado ref. 020094 perfil de aluminio simétrico 2 posiciones - Para DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 con placas de montaje específicas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
53,39 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Carril G
Material Aluminio
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Forma del agujero Ninguno
Grosor del material 1.3 mm
Longitud 433.5 mm
Altura 61.2 mm

Documentación

5 documentos
Brochure
Manual de uso
G8008B.pdf pdf (1.23 Mo)
Guía de instalación
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)