Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos
REF. 020601
EAN.
3245060206017
Conjunto compuesto por un perfil perfilado aluminio y 2 escuadras de fijación de 2 posiciones - Admiten los repartidores de fila HX³ 125A - Permiten la fijación de los DPX³, Vistop y DPX-IS mediante placas de montaje específicas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
52,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril G |
---|---|
Material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 1.3 mm |
---|---|
Longitud | 433.5 mm |
Altura | 61.2 mm |
Documentación
5 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Manual de uso
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN