![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/QU-CP-2010-WEB-R.jpg)
Perfil en C - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Perfil en C - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m
REF. CP-2010
Perfil perforado en C - Simétrico EN 60715 - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
7,11 €
/
metro
Embalaje:
48 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfiles especiales |
---|---|
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
Forma del agujero | Ranura larga |
Grosor del material | 1 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Altura | 10 mm |