![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637950-LEGRAND-1000.jpg)
Perfil en "U" para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Perfil en "U" para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030
REF. 637950
EAN.
3245066379500
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
29,92 €
/
metro
Embalaje:
8 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Length | 2000 mm |
---|---|
Anchura | 83.5 mm |
Height | 50 mm |
Anchura de ranura | 27 mm |
Grosor del material | 0 mm |
Forma del perfil | Perfil en U |
Modelo | Perfil sencillo |
Tipo de perforación | Perforado por los 3 lados |
Anchura del orificio | 9 mm |
Con dientes | No |
Ruptura | No |
Capacidad de carga | 0 kN |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN