Pasar al contenido principal
Logo print

Pica de jardín con 2 bases de corriente Plexo IP55 - Antracita

Plexo LEGRAND

Pica de jardín con 2 bases de corriente Plexo IP55 - Antracita

REF. 069759L EAN. 3414972567749

Base de corriente 2P+T 16A. Para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo - IP55. Mecanismo completo para instalación de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
90,31 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Acoplamiento de conductor neutro No
Contacto de protección Otros
Número de contactos activos (redondos) 0
Número de contactos activos (planos) 0
Número de contactos activos (cuadrado) 0
Con lámpara de señal No
Número de puertos USB-A 0
Número de puertos USB-C 0
Número de unidades 2
Número de módulos (en caso de diseño modular) 4
Número de tomas intercambiables 0
Número de fases 1
Impresión/marcado Ninguno
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible Si
Con protección de contacto mejorada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Color Antracita
Número RAL (similar) 7016
Color metálico No
Transparente No
Bloqueable No
Mecanismo de expulsión No
Instalación aislada No
Con iluminación funcional No
Con iluminación orientable No
Protección contra sobretensiones No
Dispositivo de corriente residual No
Con microfusión No
Fuente de alimentación especial Sin suministro de energía especial
Tipo de montaje Otros
Tipo de fijación Montaje con tornillo
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Tratamiento antibacteriano No
Con función de bucle No
Con interruptor de encendido/apagado No
Inserto central girado No
Intensidad nominal 16 A
Voltaje nominal 250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP) IP55
Grado de protección (IP), enchufe conectado IP44
Anchura del dispositivo 160 mm
Altura del dispositivo 463 mm
Profundidad del dispositivo 68 mm
Resistencia al impacto IK08
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible con Google Assistant No
Profundidad mín. de la caja de empotrar 0 mm
Con repetidor de señal Wi-Fi No
Con altavoz bluetooth incorporado No
Compatible IFTTT No
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M No
Para condiciones serveras según VDE No
Profundidad de instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Precableado Si
Capacidad de los bornes 1.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²
Diámetro de tubo para producto montado en pared 16-25 mm
Soporte del cable Prensaestopas
Cubierta Otros
Objeto conectado No

Documentación

1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
Certificado

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles