![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032222-WEB-R.jpg)
Pigtail 50/125 -m - OM3 (PC) Conectores ST L. 1m LSZH
LCS
LEGRAND
Pigtail 50/125 -m - OM3 (PC) Conectores ST L. 1m LSZH
REF. 032222
EAN.
3414970962812
Los pigtails multimodo OM3 se utilizan para conectar sistemas de alta velocidad como Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y redes Ethernet. Los pigtails multimodo OM3 se terminan con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
10,93 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
---|---|
Categoría | OM 3 |
Tipo | Cable flexible de conexión del cable |
Clase de hilo | Apretado |
Longitud | 1 m |
Tipo de conector | ST |
---|---|
Versión APC | No |
Color | Turquesa |
Ojal de protección contra pliegues | Conectado |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN