Pigtail 50/125 -m - OM4 (PC) Conectores SC L. 2m LSZH
LCS
LEGRAND
Pigtail 50/125 -m - OM4 (PC) Conectores SC L. 2m LSZH
REF. 032233
EAN.
3414970963147
Los pigtails multimodo OM4 se utilizan para conectar sistemas de alta velocidad como Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y redes Ethernet. Los pigtails multimodo OM4 se terminan con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
17,09 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM4 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 2 m |
Type of connector | SC |
---|---|
APC-version | No |
Colour | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN