![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032242-WEB-R.jpg)
Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores LC-APC L. 1m LSZH
LCS
LEGRAND
Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores LC-APC L. 1m LSZH
REF. 032242
EAN.
3414970963352
Los pigtails monomodo se utilizan en telecomunicaciones, transmisión de datos, alta velocidad continental y redes de acceso. Los pigtails monomodo OS2 están terminados con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
14,37 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Fibre type | Single mode |
---|---|
Category | OS2 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 1 m |
Type of connector | LC |
---|---|
APC-version | Yes |
Colour | Green |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN