Pasar al contenido principal
Logo print

Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores LC-UPC L. 1m LSZH

LCS LEGRAND

Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores LC-UPC L. 1m LSZH

REF. 032243 EAN. 3414970963383

Los pigtails monomodo se utilizan en telecomunicaciones, transmisión de datos, alta velocidad continental y redes de acceso. Los pigtails monomodo OS2 están terminados con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
14,37 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Fibre type Single mode
Category OS2
Type Cable pigtail
Core type Tight
Length 1 m
Type of connector LC
APC-version No
Colour Blue
Anti-kink sleeve Put-on

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000082752EN-04.pdf pdf (0.93 Mo)
Hoja técnica
S000082752FR-04.pdf pdf (0.96 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01160-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)