Piloto de balizado autónomo Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Piloto de balizado autónomo Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 078512
EAN.
3245060785123
Mecanismos del programa Mosaic™ - funciones de señalización luminosa, mamparas, luces indicadoras y downlighter- 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
110,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Apto para tipo de etiquetado | Otros |
Equipo de vigilancia | Otros |
Apto para conmutación en espera | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Clase de protección (IP) | IP41 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Clase de protección | II |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 45 mm |
Altura/profundidad | 42 mm |
Longitud | 45 mm |
Altura/profundidad de montaje | 42 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN