![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069583-WEB-R.jpg)
Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V
Plexo
LEGRAND
Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V
REF. 069583
EAN.
3245060695835
Piloto Plexo que permite una iluminación de balizaje como un pasillo, una escalera... Para instalación que requiera protección contra el agua y el polvo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
29,18 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Portalámparas | E10 |
Con fuente de luz | Si |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | No |
Con símbolo intercambiable | Si |
Utilizable como pulsador | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | Si |
---|---|
Color de las lámparas | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Voltaje nominal | 230 V |
Potencia de lámpara máx. | 4 W |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 64 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN