![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-774224-WEB-R.jpg)
Piloto de balizado Valena - difusor transparente - Blanco
Valena
LEGRAND
Piloto de balizado Valena - difusor transparente - Blanco
REF. 774224
EAN.
3245067742242
Piloto de Valena que permite crear un camino iluminado en un pasillo, una escalera, etc.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
59,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Portalámparas | E10 |
Con fuente de luz | Si |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | No |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | Si |
---|---|
Color de las lámparas | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Voltaje nominal | 230 V |
Potencia de lámpara máx. | 3 W |
Anchura del dispositivo | 74.7 mm |
Altura del dispositivo | 74.7 mm |
Profundidad del dispositivo | 39.6 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |