![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741283-WEB-R.jpg)
Piloto de balizado Valena Next - leds blancos - dos niveles de intensidad - Blanco
Valena Next
LEGRAND
Piloto de balizado Valena Next - leds blancos - dos niveles de intensidad - Blanco
REF. 741283
EAN.
3414971265387
Valena Next step light permite crear un camino iluminado en un pasillo, una escalera...También se pueden incorporar etiquetas, que se pueden personalizar e imprimir.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
45,40 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
With light source | Yes |
Depth | 41 mm |
Lamp holder | None |
Housing material | Plastic |
Housing colour | White |
Type of covering | Other |
Material cover | Plastic, opal |
Suitable for surface mounting | Yes |
With built-in installation box | No |
Adjustable | No |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Type of control gear | LED operating device current-controlled |
With control gear | Yes |
No dim function | Yes |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Suitable for lamp power | 1-1 W |
---|---|
Operation by Bluetooth | No |
Colour of light | White |
Compatible with Casambi | No |
Width | 74 mm |
Height/depth | 74 mm |
Length | 41 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Other |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN