Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
REF. 078561
EAN.
3245060785611
Mecanismos del programa Mosaic™ - funciones de señalización luminosa, mamparas, luces indicadoras y downlighter- 2 módulos- Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
30,97 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Portalámparas | Otros |
Con fuente de luz | Si |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | No |
Con símbolo intercambiable | Si |
Utilizable como pulsador | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Transparente | No |
---|---|
Color de las lámparas | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Voltaje nominal | 24 V |
Potencia de lámpara máx. | 0.7 W |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 76.4 mm |
Profundidad de instalación | 32.7 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |