![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-660954-WEB-R.jpg)
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - frontal - blanco
Lipso
LEGRAND
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - frontal - blanco
REF. 660954
EAN.
3245066609546
Piloto de cortesía LIPSO - Sólo con tensión de red 230V~ - Con 7 leds de señalización en color blanco - IP44 - IK07 - Luz de señalización frontal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4304
98,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Instalación |
---|---|
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Ninguno |
Apto para circuito continuo | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Central (batería central) |
Calidad de batería | NiMH |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Número de cabezas de luz | 1 |
Material de carcasa | Aluminio |
Color de la carcasa | Aluminio |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 207-253 V |
Corriente nominal | 3.6-4.3 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 0.9 W |
Flujo luminoso en modo de espera | 0 lm |
Temperatura de color | 5500-5500 K |
Distancia de reconocimiento | 15 m |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 58 mm |
---|---|
Altura/profundidad | 48 mm |
Longitud | 58 mm |
Diámetro exterior | 58 mm |
Anchura de montaje | 50 mm |
Altura/profundidad de montaje | 41 mm |
Longitud de instalación | 50 mm |
Diámetro de montaje | 50 mm |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Hídrido metálico de níquel |
Número de Pack1 | 0 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 0 |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN