Piloto luminoso - 250 V~ - incoloro
Complementos modulares
LEGRAND
Piloto luminoso - 250 V~ - incoloro
REF. 412930
EAN.
3414970531766
Indicador LED - Equipados con un LED no intercambiable - Vida útil del LED: 100 000 h - Consumo del LED: - 0,17 W en 230 V~/ - 0,11 W en 24 V~ - Cumplen la norma IEC 60947-5-1 - Simples - 110/400 V~ - Blanco - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
42,22 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la capucha | Blanco |
---|---|
Lámpara | LED |
Potencia de lámpara máx. | 0.5 W |
Tensión nominal | 400 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN