![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412928-WEB-R.jpg)
Piloto luminoso - 250 V~ - naranja
Complementos modulares
LEGRAND
Piloto luminoso - 250 V~ - naranja
REF. 412928
EAN.
3414970531223
Indicador LED - Equipados con un LED no intercambiable - Vida útil del LED: 100 000 h - Consumo del LED: - 0,17 W en 230 V~/ - 0,11 W en 24 V~ - Cumplen la norma IEC 60947-5-1 - Simples - 110/400 V~ - Amarillo - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
42,22 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour calotte | Yellow |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 17.8 mm |
Height | 93.4 mm |
Depth | 67.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN