Piloto luminoso - 250 V~ - rojo
Complementos modulares
LEGRAND
Piloto luminoso - 250 V~ - rojo
REF. 412927
EAN.
3414970531612
Indicador LED - Equipados con un LED no intercambiable - Vida útil del LED: 100 000 h - Consumo del LED: - 0,17 W en 230 V~/ - 0,11 W en 24 V~ - Cumplen la norma IEC 60947-5-1 - Simples - 110/400 V~ - Rojo - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
41,02 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la capucha | Rojo |
---|---|
Lámpara | LED |
Base de la lámpara | Otros |
Potencia de lámpara máx. | 0.5 W |
Tensión nominal | 400 V |
Tipo de tensión | CA |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 93.4 mm |
Profundidad | 67.3 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Vida útil estimada de la bombilla | 100000 h |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 0.75-4 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN