-
Diámetro de montaje
-
Con fuente de luz
-
Equipo de vigilancia
-
Material de carcasa
-
Con pictograma
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Longitud
-
Tiempo nominal de operación
-
Diámetro exterior
-
Distancia de reconocimiento
-
Apto para circuito continuo
-
Tipo de montaje
-
Portalámparas
-
Distribuidor de luz
-
Lámpara
-
Tipo de equipo de control
-
Sistema de alimentación
-
Sistema de alimentación
-
Calidad de batería
-
Material de la cubierta
-
Número de polos
-
Altura/profundidad
-
Número de cabezas de luz
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Temperatura de color
-
Con control remoto
-
Color de la carcasa
-
Anchura de montaje
-
Clase de protección
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Flujo luminoso en modo de espera
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Sección transversal del conductor
-
Altura/profundidad de montaje
-
Longitud de instalación
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Soporte del cable
-
Brida de cables compatible con
-
Modo de control
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Alimentador Lipso Mini 12VDC 60W
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-660982-WEB-R.jpg)
Alimentador Lipso Mini 12VDC 20W
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - lateral - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - frontal - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - lateral - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/660912-LEGRAND.jpg)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/660911-LEGRAND.jpg)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/20101005_14838_1.jpg)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - lateral - azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/20101005_14838_1.jpg)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - lateral - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP66 - lateral - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP66 - frontal - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP66 - lateral - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - lateral - rojo
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - lateral - verde
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - lateral - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - lateral - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - lateral - ámbar
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - verde
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - ámbar
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/20101005_14841_1.jpg)
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - rojo
Sin IVA